CSA
ID de homologación: 225908| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 30 A | 6 - 4 | ||
Soporte para fusibles, tipo de fusible: Cerámica, tipo de fusible: 10,3 x 38 mm, tensión nominal: 1000 V DC, corriente nominal: 32 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 1 mm2- 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 30 A | 6 - 4 | ||