EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00724UL listado
ID de homologación: E360477Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V |
Fusible, para la industria fotovoltaica según UL 2579, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 15 A, altura: 38 mm, diámetro: 10,3 mm, color: blanco
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V |