PT 4-PE/3L - Borne multipiso
3210442

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne para motores, cuatro pisos, tipo de conexión: conexión push-in, sección transversal: 0,2 mm2 - 6 mm2, AWG: 24 - 10, ancho: 6,2 mm, altura: 95,4 mm, color: gris, tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional