STIO 2,5/3-PE/B/L - Borne de tierra para distribución
3209044

sección
tensión Pictograma

Borne de tierra para distribución, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 18 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Módulos de salida de tres conductores y de igual contorno con conexión PE en el piso inferior, para el cableado de los actuadores
Los módulos de alimentación pueden situarse en cualquier punto de la regleta de bornes para realizar la alimentación o la ampliación
Puenteado sencillo y distribución de potencial con puente enchufables patentados del sistema CLIPLINE complete
Variantes con indicación luminosa para la señalización del estado de conmutación
El suministro de potencial se efectúa mediante los módulos de alimentación STIO-IN
Para realizar un cableado de actuadores y detectores de tres conductores en el que se ahorre tiempo y espacio
Piso superior para cableado de señalización, los dos pisos inferiores se emplean para la distribución del potencial positivo y negativo