CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 24 - 12 | |||
| D | ||||
| 300 V | 24 - 12 | |||
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62830EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Conexión multiconductor | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| conexión PE | 26 - 12 | |||
| C | ||||
| conexión PE | 26 - 12 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| conexión PE | 26 - 12 | |||