RBO 6 - Borne de conexión por espárrago
3075896

tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de conexión por espárrago, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 125 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión compacta con terminales de horquilla y anillo
Montaje sobre carriles DIN estándar
Entrante de puente para la distribución de potencial con puentes roscados estándar
Puente conmut. con pasarela aislante para puenteados transversales conmutables