UT 6-T-HV P/P - Borne interrump. para circ. medida
3070121

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne interrump. para circ. medida, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2 , clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El borne ofrece por ambos lados del punto de separación un foso funcional, equipable con puentes enchufables, así como adaptadores de prueba con diámetro de 4 mm
Borne interrumpible compacto convertidor de medida 1000 V c. patín deslizante de tornillo