UT 4-PE/MT - Borna de tierra
3070011

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna de tierra, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles