UTTB 2,5/2P-PE - Borne de doble piso conductor de protección
3060380

sección
tipo de conexión

Borne de doble piso conductor de protección, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conducción de potencial en dos pisos