HV M6/2 - Conectores de corriente de alta intensidad
3049547

tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Conectores de corriente de alta intensidad, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Sus ventajas

Múltiples accesorios para un cableado seguro y cómodo de los conductores de hasta 120 mm²
Para la familia de uno o dos bornes de espárrago se pueden utilizar dos placas separadoras diferentes
Para la distribución de potencial se pueden utilizan barras de unión de 2 y 3 polos
En espacios estrechos, conexión segura de hasta 4 conductores con terminales de cable según DIN 46234, 46235 y 46237
Las tuercas hexagonales se aseguran con arandelas elásticas para que no puedan aflojarse por sí solas
Para el montaje de las barras de unión, la ventana de paso prevista en las placas separadoras puede extraerse fácilmente