RT 5 - Borne de conexión por espárrago
3049026

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de conexión por espárrago, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Rápido cableado de terminales de cable circular mediante tapa abatible
Conexión segura: los tornillos están asegurados con arandelas de presión colocadas de manera imperdible
Las tapas abatibles cubren las partes metálicas y los terminales de cable aislados en la parte engastada, ofreciendo seguridad ante contactos con los dedos
Elevadas fuerzas de extracción de conductores y de contacto para una gran durabilidad
Posibilidad de conexión multiconductor compacta
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete
Conexión de conductores segura contra vibraciones