UT 2,5/1P-PE - Borna de tierra
3045033

sección
tipo de conexión

Borna de tierra, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

De igual contorno y paso para los bornes de paso
Contacto correcto mecánica y eléctricamente mediante el encastre sencillo en el carril DIN
Cumple todos los requisitos de las normas IEC 61984 y IEC 60947‑7‑2