UTTB 2,5-PE - Borne de doble piso conductor de protección
3044665

sección
tipo de conexión

Borne de doble piso conductor de protección, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Reconocida globalmente: conexión por tornillo probada en todo el mundo
Sin mantenimiento y seguro contra vibraciones gracias al principio Reakdyn patentado
Cumple los requisitos de DIN EN 60947-7-2 o IEC 60947-7-2 para conexiones de conductores de protección
Alto nivel de seguridad gracias a la conexión de baja impedancia al potencial de masa a través del carril DIN simétrico
El contacto directo con el carril DIN permite una puesta a tierra rápida y sin errores, sin necesidad de cableado adicional.
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete