ST 4/ 1P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte
3042722

sección

Borne de tierra de conexión por resorte, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, 1er piso, conexión a la izquierda, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, 1er piso, conexión a la derecha, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Mismo contorno y paso que los bornes de base
Comprobado para aplicaciones ferroviarias