ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte
3042162

sección
paso

Borne de tierra de conexión por resorte, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión enchufable, 1er piso, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Mismo contorno y paso que las variantes PIN/PIN de la serie COMBI
Contacto correcto mecánica y eléctricamente mediante el encastre sencillo en el carril DIN
Los ST ...‑PE cumplen todos los requisitos de la norma IEC 60947‑7‑2
Comprobado para aplicaciones ferroviarias