ST 4-HESI (6,3X32) - Borne de carril para fusible
3036385

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/6,3 x 32, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección:  0,08 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cableado sencillo de conductores flexibles muy pequeños
Integración y sustitución sencillas de fusibles mediante el elemento de palanca
Comprobación sencilla de los fusibles mediante tomas de pruebas integradas
Permite el cableado con una sola mano
Seguridad frente a vibraciones probada mediante elementos de contacto con resorte
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete