STMED 6-PE - Borna de tierra
3035726

sección

Borna de tierra, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cableado sencillo de conductores flexibles muy pequeños
No se reduce la sección transversal al usar conductores con punteras
Cumple los requisitos de DIN EN 60947-7-2 o IEC 60947-7-2 para conexiones de conductores de protección
Alto nivel de seguridad gracias a la conexión de baja impedancia al potencial de masa a través del carril DIN simétrico
El contacto directo con el carril DIN permite una puesta a tierra rápida y sin errores, sin necesidad de cableado adicional.
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete