DLK 4-PE - Borne de conexión del motor
3011999

sección
paso
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de conexión del motor, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles