PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3 - Módulo de ampliación
2981745

Ampliación de contactos 1 canal con interfaz TBUS, 4 contactos NA, 1 contacto NC, 1 circuito de retroalimentación, desexcitación de los contactos con retardo de desconexión (0,3 ... 3 s), cat. 3, PL e según EN ISO 13849, ancho: 22,5 mm, borna push-in enchufable

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Hasta cat. 3/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Cada uno con 4 circuitos de disparo, 1 de señalización y 1 de acuse de recibo, todos con desexcitación retardada
Activación de 1 canal