PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B
-
Módulo de ampliación
2981046
Ampliación de contactos monocanal o bicanal, 5 contactos NA, 1 contacto NC, 1 circuito de retroalimentación, ancho: 22,5 mm, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Relé de seguridad |
| Familia de productos | PSRclassic |
| Aplicación | Módulo de ampliación |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,21 W |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento básico 4 kV: entre todos los circuitos de intensidad y la carcasa Separación segura, aislamiento reforzado de 6 kV: entre A1/A2, 11/12, 23/24, 71/72 y 33/34, 43/44, 53/54, 63/64 |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 81 mA (AC) |
| típ. 71 mA (DC) | |
| Consumo de potencia en US | típ. 1,94 W (AC) |
| típ. 1,7 W (DC) | |
| Corriente de entrada | típ. 175 mA (Δt = 5 ms con Us) |
| Tiempo de filtro | 2 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Varistor |
| Relé: Circuitos de disparo (23/24 ... 63/64) | |
| Número de salidas | 5 |
| Tipo de conmutación del contacto | 5 circuitos de intensidad de desbloqueo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 20 A (Δt 100 ms) | |
| Capacidad de ruptura según IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Capacidad de ruptura (360 operaciones por hora) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Corriente continua límite | 6 A (observar derating) |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 1 Hz |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | Observar derating y curva de límite de carga |
| Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | Observar derating y curva de límite de carga |
| Fusible de salida | 10 A gL/gG |
| Relé: Circuito de señalización (71/72) | |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de señal |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 20 A (Δt 100 ms) | |
| Capacidad de ruptura según IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Capacidad de ruptura (360 operaciones por hora) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 |
| Frecuencia de conmutación | máx. 1 Hz |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | véase la curva de límite de carga |
| Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | véase la curva de límite de carga |
| Fusible de salida | 6 A (gL/gG) |
| Relé: Circuito de acuse de recibo (11/12) | |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de acuse de recibo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | máx. 250 V AC/DC |
| min. 5 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | máx. 20 A (Δt 100 ms) |
| Capacidad de ruptura según IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Capacidad de ruptura (360 operaciones por hora) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 |
| Frecuencia de conmutación | máx. 1 Hz |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | véase la curva de límite de carga |
| Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | véase la curva de límite de carga |
| Fusible de salida | 6 A (gL/gG) |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de paro (EN 60204-1) | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | máx. 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 2981046 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | DNA152 |
| Clave de producto | DNA152 |
| GTIN | 4017918915520 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 207,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 20,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ef99455f-dd90-451d-b367-bc97d6785ff7 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 3,96 kg CO2e |
Sus ventajas
Activación de 1 y 2 canales
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)