MACX MCR-SL-RPSSI-2I - Acondicionador de señal de alimentación
2924825

El acondicionador de señal de entrada y de alimentación de transductor de medida transfiere señales alimentadas o activas de 0 mA / 4 mA ... 20 mA desde el campo separadas galvánicamente en dos cargas.. número de canales: 1, Transparencia HART, Configuración estándar, Separación de 3 vías, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Conexión por tornillo

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través conect. carril DIN
Hasta SIL 2 según EN 61508
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
2 salidas con separac. galvánica 0/4 mA ... 20 mA (activas)
Transm. bidireccional de señales de comunicación HART digitales (ambas salidas)
Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in), con hembras conexión integradas para comunicadores HART
Entrada: 0/4 mA ... 20 mA (alimentada o no alimentada)
Separación galvánica de 4 vías