MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP - Acondicionador de señal de alimentación
2924207

Acondicionador de señal de entrada y de alimentación, con transparencia HART. Transmite señales de 0/4-20 mA alimentadas o activas a una carga (activa o pasiva). Separación galvánica de 3 vías, SIL 2 según IEC 61508.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través conect. carril DIN
Hasta SIL 2 según EN 61508
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Entrada: 0/4 mA ... 20 mA (alimentada o no alimentada)
Salida: 0/4 mA ... 20 mA (activa o pasiva)
Punto embornaje con resistencia 250 Ω para aumentar impedancia HART en sistemas baja resistencia
Separación galvánica de 3 vías
Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in), con hembras conexión integradas para comunicadores HART
Envío bidireccional de señales de comunicación HART digitales