MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP-SP - Bloque de control de válvulas
2924126

Bloque de control de válvulas Ex i. Para la activación con seguridad intrínseca de válvulas magnéticas Ex i, componentes de alarma o LEDs instalados en la zona Ex. Limitación de corriente a 48 mA. Para gases hasta el grupo IIC, alimentados en bucle, separación galvánica, SIL 3, conexión push-in.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Mecánicamente compatible con conector para carriles simétricos
Diferentes curvas características de salida compatibles con las válvulas magnéticas usuales
Loop-powered: la energía requerida se alimenta por la señal de activación del lado de entrada
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Hasta SIL 3 según IEC 61508
Separación galvánica de 2 vías
Entrada: 19,2 V DC … 30 V DC
Salida:[Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB