PT 2X1-24DC/FM-ST
-
Protección enchufable contra sobretensiones
2920120
Protección enchufable contra sobretensiones con indicación de estado integrada en el módulo y contacto de indicación remota para dos conductores de señales con potencial de referencia común. Tensión nominal: 24 V DC
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia
Supervisión permanente de los módulos de protección con señalización óptica mediante LED