PT 2X1-BE/FM - Elemento base de protección contra sobretensiones
2920036

sección
tipo de conexión

Elemento de base para el alojamiento de una protección enchufable con indicación de estado para dos conductores de señales con potencial de referencia común.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia
Fácil integración en la sala de control mediante contacto de indicación remota libre de potencial