VAL-US-480D/30/3+0-FM - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2910386

Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, tricanal con contacto de indicación remota, para 480 V AC delta.

Detalles de producto









Sus ventajas

Con contacto de indicación remota libre de potencial
Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
Descargador de varios canales modelo 2
Codificación mecánica de todos los puestos enchufables