VAL-US-120/65/3+1-FM
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2910360
Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, tetracanal con contacto de indicación remota, para 120/208 V AC tetrafásica (conexión en estrella), 4 hilos más tierra.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación NEMA |
| Familia de productos | VALVETRAB US |
| Clase de ensayo IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-S |
| TT | |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 4 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
| Número de puertos | One |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Conmutador |
| Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Corriente de servicio | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 4,5 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
| Contacto de indicación remota de defecto | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M2 |
| Par de apriete | 0,25 Nm |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 71 mm |
| Altura | 98,7 mm |
| Profundidad | 77,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Unidad de división | 4 UD |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6/PBT |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| PBT |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Pistas de protección | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Dirección de actuación | 3L-N & N-GND |
| Tensión nominal UN | 120/208 V AC (TN-S) |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC (L-N) | 175 V AC |
| Tensión constante máxima UC (N-PE) | 264 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | 80 A |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-N) | 12,5 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PE) | 12,5 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 65 kA |
| Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi (N-PE) | 100 A |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
| Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 0,8 kV |
| Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 2 kV |
| Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
| Tensión residual Ures (L-N) | ≤ 0,8 kV (en In) |
| ≤ 0,75 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 0,65 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 0,6 kV (con 3 kA) | |
| Tensión residual Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (en In) |
| ≤ 1,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (con 3 kA) | |
| Tensión residual Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (en In) |
| ≤ 0,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 0,4 kV (con 3 kA) | |
| Comportamiento TOV en UT (L-N) | 208 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 240 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
| Comportamiento TOV en UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / modo estacionario) |
| Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A (gG) |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 160 A (gG) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificaciones UL | |
| Tensión máxima constante MCOV (L-L) | 350 V AC |
| Tensión máxima constante MCOV (L-N) | 175 V AC |
| Tensión constante máxima MCOV (L-G) | 175 V AC |
| Tensión constante máxima MCOV (N-G) | 264 V AC |
| Capacidad de cortocircuito (SCCR) | 200 kA |
| Protección de tensión nominal VPR (L-L) | 1200 V |
| Protección de tensión nominal VPR (L-N) | 700 V |
| Protección de tensión nominal VPR (L-G) | 1500 V |
| Protección de tensión nominal VPR (N-G) | 1200 V |
| UL Tipo | Tipo 1 |
| Corriente transitoria nominal In | 20 kA |
| Sobrecorriente momentánea máxima por fase | 65 kA (según IEC 61643-1) |
| 80 kA (según NEMA LS1) | |
| Pistas de protección | L-N |
| N-G | |
| L-G | |
| Tensión nominal | 120/208 V AC (Wye) |
| Sistema de distribución de energía | Wye |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Tipo SPD | 1 |
| Indicación UL/Señal remota | |
| Tensión de servicio | 125 V AC |
| Corriente de servicio AC | 1 A AC |
| Datos de conexión UL | |
| Par de apriete | 30 lbf-in. |
| Sección de conductor AWG | 14 ... 2 |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2910360 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CL115U |
| Clave de producto | CL115U |
| GTIN | 4055626445007 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 558 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 523 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Puente para cableado 2830443
-
MPB 18/4-12 - Puente para cableado 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Puente para cableado 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Puente para cableado 2809241
-
MPB 18/1-57 - Puente para cableado 2809238
-
MPB 18/1-12 - Puente para cableado 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Puente para cableado 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Puente para cableado 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Puente para cableado 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Puente para cableado 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Puente para cableado 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Puente para cableado 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Borne de paso 2749880
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
-
VAL-US-120/65-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1 2910330
-
GDT-US-NG/80-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1 2910332
Sus ventajas
Con contacto de indicación remota libre de potencial
Dispositivo de protección contra sobretensiones listado en UL (SPD) con bornes abiertos
Dispositivo de desconexión térmica de cada conector
Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
Enchufable
Un novedoso bloqueo garantiza la fijación de los conectores contra altas corrientes por descargas atmosféricas y vibraciones fuertes
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)