PTCB E1 24DC/6A NO - Interruptores de protección de aparatos electrónicos
2909908

Interruptor electrónico para protección de equipos de un canal para proteger consumidores en 24 V DC en caso de sobrecarga y cortocircuito. Distribución de potencial sencilla con los componentes del sistema de bornas para carril CLIPLINE complete. Con corriente nominal fija. Para la instalación sobre carriles DIN.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Creación sencilla de aplicaciones porque pueden puentearse con el programa de bornes para carril CLIPLINE complete
Más espacio en el armario de control: la protección más estrecha en tan solo 6 mm de ancho
Diseño personalizado para una protección adecuada, exactamente según sus requisitos

Preguntas frecuentes


¿Hay algún tutorial de hardware que explique las funciones del PTCB?

video thumbnail of faq answer

Sí, hay un tutorial de hardware que facilita la iniciación al PTCB.... Ver más

Sí, hay un tutorial de hardware que facilita la iniciación al PTCB.

Ver menos

¿Cómo se ajusta la corriente nominal?

1. Inicie el modo de programación accionando el pulsador LED durante más de 2 segundos. El LED representa la corriente nominal ajustada mediante un ritmo de parpadeo amarillo, por ejemplo, 4 parpadeos para 4 A.
2. Ajuste la corriente nominal reque... Ver más

1. Inicie el modo de programación accionando el pulsador LED durante más de 2 segundos. El LED representa la corriente nominal ajustada mediante un ritmo de parpadeo amarillo, por ejemplo, 4 parpadeos para 4 A.
2. Ajuste la corriente nominal requerida accionando varias veces el pulsador, por ejemplo, 3 veces para 3 A. A continuación, esto se muestra mediante 3 parpadeos.
3. Para confirmar el nuevo valor de corriente, accione el pulsador de canal durante más de 2 segundos.
Si no se recibe una confirmación, el canal abandona el modo de programación después de 60 segundos.

Ver menos

¿Qué señales ofrece el PTCB?

Hay diferentes versiones de la PTCB, con 13-14 contactos flotantes (NO/NO2) o con una combinación de entrada de reset y salida de estado (SI-R)
 
NO - contacto remoto flotante 13-14
Indica el estado de la PTCB. En caso de desconexión por fal... Ver más

Hay diferentes versiones de la PTCB, con 13-14 contactos flotantes (NO/NO2) o con una combinación de entrada de reset y salida de estado (SI-R)
 
NO - contacto remoto flotante 13-14
Indica el estado de la PTCB. En caso de desconexión por fallo, emite un mensaje.
cerrado = no hay ningún fallo
abierto = hay una desconexión por fallo
Para NO2, el contacto también se abre cuando el canal se desconecta manualmente.
 
SI - Salida de estado
Señal de estado no aislada que refleja el estado inverso del PTCB. En caso de desconexión por fallo, emite un mensaje.
High (24 V) = hay una desconexión por fallo
Low (0 V) = no hay ningún fallo
Corriente máxima: 20 mA
 
RST - entrada de reset
El canal desactivado por un fallo se vuelve a activar mediante un flanco descendente.

Ver menos

¿Cuál es la corriente máxima de un cortocircuito?

La corriente máxima depende de la corriente disponible que puede suministrar la fuente de alimentación en caso de cortocircuito, así como del tipo de cortocircuito. La corriente no es limitada por el PTCB.


¿Cuántos PTCB se pueden puentear?

El límite del número de PTCB que pueden puentearse no viene determinado por los PTCB, sino por los puentes. Los puentes pueden transportar una corriente máxima de 32 A y el punte de mayor tamaño tiene 50 polos. Por ello, con la corriente correspondiente se pueden puentear hasta 50 PTCB.


¿Con qué bornas para carril es compatible el PTCB?

El PTCB es compatible con toda la gama CLIPLINE complete, de manera que puede utilizarse una borna correspondiente en función de las necesidades. Los respectivos puentes también forman parte de la gama de bornas CLIPLINE complete. Encontrará una sele... Ver más

El PTCB es compatible con toda la gama CLIPLINE complete, de manera que puede utilizarse una borna correspondiente en función de las necesidades. Los respectivos puentes también forman parte de la gama de bornas CLIPLINE complete. Encontrará una selección de productos compatibles (y puentes correspondientes) en la ficha "Accesorios" de la página del producto.

Ver menos