El arrancador de motor híbrido trifásico modular con función de arranque directo y monitorización de corriente ofrece las siguientes funciones: - Giro a la derecha - Protección contra sobrecarga del motor (certificado de examen de tipo de la UE conforme a la directiva ATEX 2014/34/UE) - Paro de emergencia hasta el nivel de rendimiento PLe (certificación TÜV) Al emplear el adaptador del conector de bus para carril (código de artículo: 2203861) se obtienen ventajas adicionales: - Desconexión de paro de emergencia de las señales Enable también a través del conector de bus para carril, p. ej. a través de un relé de seguridad (PSR MC38...) - Suministro a través del conector de bus para carril también mediante una fuente de alimentación del sistema (p. ej. QUINT4-SYS...) o un conector para placa de circuito impreso IMC 1,5/5-ST-3,81, código de artículo: 1857919 - Módulo de relé opcional (p. ej. EM-2RSC/21AU-R/L-P, código de artículo: 2908701) que proporciona información de estado adicional
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9-P
-
Arrancador de motor híbrido
2909555
Arrancador de motor híbrido como alternativa al circuito de protección clásico. Arranca motores de 3~ AC hasta 9 A, ofrece protección del motor, ATEX y paro de emergencia hasta SIL 3. Posibilidad de desconexión en grupo, alimentación y ampliación de relés mediante conectores de bus para carril.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Arrancador de motor híbrido |
| Familia de productos | CONTACTRON |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Número de fases | 3 |
| Tipo de arrancador de motor | Controlador de arranque directo |
| Frecuencia de conmutación | ≤ 2 Hz (En función de la carga) |
| Frecuencia de conmutación | ≤ 2 Hz (En función de la carga) |
| Disipación máxima | 7 W |
| Potencia disipada mínima | 0,88 W |
| Tipo de calificación | 1 |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC |
| Margen de tensión de alimentación del sistema de control | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 60 mA |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
| Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inversión de polaridad en paralelo | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 550 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control, la tensión de alimentación de control y el circuito auxiliar al circuito principal | Separación segura (IEC 60947-1) |
| Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control y la tensión de alimentación de control al circuito auxiliar | Separación segura (IEC 60947-1) con circuito auxiliar ≤ 300 V AC |
| Desconexión rápida | |
| Umbral de respuesta | > 60 A |
| Tiempo de reacción | < 0,5 s |
| Control | |
| Denominación Entrada | Entrada de control y entrada de habilitación |
| Observación | La entrada Enable es compatible con señales con apagado de pantalla (señales de salida de semiconductor con impulso de prueba de máx. 3 ms de duración), Se toleran impulsos de encendido de pantalla de máx. 4 ms sin que afecte a la función de seguridad. |
| Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC |
| Rango de tensión de accionamiento | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 7 mA |
| Umbral de conmutación | 9,6 V (Señal "0") |
| 19,2 V (Señal "1") | |
| Nivel de conmutación | < 5 V DC (para parada de emergencia) |
| Tiempo de desconexión típico | < 30 ms |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Salida AC | |
| Observación | Semiconductor de 1200 V |
| Tensión asignada de funcionamiento Ue | 500 V AC |
| Rango de tensión de servicio | 42 V AC ... 550 V AC |
| Corriente de servicio de dimensionamiento Ie | 9 A |
| 7 A | |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Rango de corriente de carga | 1,5 A ... 9 A |
| Línea característica de activación según IEC 60947-4-2 | Class 10 (≤ 3 A) |
| Class 10A (> 3 A) | |
| Tiempo de enfriamiento | 20 min (Para reset automático) |
| Corriente de fuga | 0 mA |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Varistor |
| Salida de realimentación | |
| Observación | Realimentación: Contacto conmutado, contacto de señal sin potencial |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Capacidad de ruptura según IEC 60947-5-1 | 2 A (24 V, DC13) |
| Circuito de mando | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Circuito de carga | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Indicación de errores | LED rojo |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 107,5 mm |
| Profundidad | 114 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| ATEX | |
| Marcado | I I (2) G [Ex db] [Ex eb] [Ex pxb] |
| II (2) D [Ex tb] [Ex pb] | |
| Certificado | PTB 18 ATEX 3004 |
| Homologación UL | |
| Certificado | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | ≤ 3 |
| Observación | Desconexión segura |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | 2 |
| Observación | Protección del motor |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Marcado | ≤ e |
| Observación | Desconexión segura |
| Categoría (ISO 13849) | |
| Marcado | ≤ 3 |
| Observación | Desconexión segura |
| CCC | |
| Marcado | GB/T 14048.6-2016 |
| Certificado | 2024010304672814 |
| Datos UL | |
| SCCR | 100 kA (480 V AC (fusible 30 A clase CC / 30 A clase J (High-Fault))) |
| 5 kA (480 V AC (fusible 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 7,6 A (480 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
| 2 hp (230 V AC) | |
| 2 hp (240 V AC) | |
| 5 hp (480 V AC) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | EN 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| EN 50495 | |
| EN ISO 13849 | |
| IEC 62061 | |
| IEC 61508 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineable (véase el derating para la separación) |
| Posición de montaje | Vertical (perfil horizontal, salida del motor abajo) |
| Código de artículo | 2909555 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DK7473 |
| Clave de producto | DK7473 |
| GTIN | 4055626406053 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 306 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 306 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
UL listado
ID de homologación: FILE E 172140cUL Listed
ID de homologación: FILE E 172140cUL Listed
ID de homologación: E228652UL listado
ID de homologación: E228652VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40054426CCC
ID de homologación: 2024010304672814DNV
ID de homologación: TAA00002HKATEX
ID de homologación: PTB18ATEX3004-A0_en| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(a)-I, 7(a)-III, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5bd21a5a-a754-4824-b8ea-9b9c665c4791 |
Productos compatibles
-
BRIDGE-PT 1 - Puente 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Puente 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Puente 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Puente 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Puente 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Puente 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Puente 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Puente 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Puente 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Puente 2904498
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
ELR-TBUS-22,5-P - Conector de bus para carril DIN 2908702
-
BRIDGE COVER - Tapa 2906240
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2709561
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Relé de seguridad 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - Relé de seguridad 1009832
-
PSR-TBUS - Conector de bus para carril DIN 2890425
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1857919
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)