Los medidores de energía multifuncionales EMpro registran sus datos de energía y le ofrecen diversas opciones para comunicarlos a sistemas de control y gestión de orden superior. Configure e integre los medidores de energía en unos pocos pasos con ayuda del asistente de instalación con guía del usuario y basado en la web. Benefíciese además de muchas funciones prácticas de servidor web y equipos.
EEM-MA770
-
Equipo de medición
2907945
Medidor de energía multifuncional con interfaz Modbus TCP integrada para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de producto | Medidor de energía |
| Familia de productos | EMpro |
| Número (Conexiones Ethernet) | 1 |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Pantalla | |
| Versión de la pantalla | Pantalla LCD, retroiluminada, 2 colores, multilínea |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 10 VA |
| Tipo de red | trifásica (de 3 o 4 hilos), bifásica (de 2 hilos) y monofásica (de 1 hilo) |
| Separación galvánica | |
| Tensión de prueba | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Grado de polución | 2 |
| Aislamiento | aislamiento reforzado |
| Separación galvánica Carcasa contra todos los potenciales IEC 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC 61010-1 |
| Categoría de sobretensión | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Aislamiento | aislamiento reforzado |
| Separación galvánica Alimentación contra todos los demás potenciales IEC 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC 61010-1 |
| Categoría de sobretensión | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Aislamiento | aislamiento reforzado |
| Separación galvánica Entrada de medición de tensión contra todos los demás potenciales IEC 61010-2-030 | |
| Normas/especificaciones | IEC 61010-2-030 |
| Categoría de medición | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Aislamiento | aislamiento reforzado |
| Separación galvánica Entrada de medición de corriente contra a todos los demás potenciales | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Separación galvánica E/S digitales | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Separación galvánica Interfaz de comunicación | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 100 V AC ... 400 V AC (±20 %) |
| 150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
| Consumo de potencia | ≤ 4 W |
| Frecuencia nominal | 50 Hz ... 60 Hz (AC sinusoidal) |
| Registro de datos de medición | |
| Sistema de medición | Medición real de valor efectivo (completa) |
| Margen de medición de frecuencia (Componente fundamental) | 45 Hz ... 65 Hz |
| Magnitud medida | AC sinusoidal (50 Hz/60 Hz) |
| Frecuencia de muestreo | 12,8 kHz (50 Hz) / 15,4 kHz (60 Hz) |
| Número de periodos | 10 (valor efectivo real a 50 Hz) |
| 12 (valor efectivo real a 60 Hz) | |
| Registro de oscilaciones armónicas | Hasta el armónico n.º 63 |
| Medición: Tensión | |
| Denominación Entrada | Entrada de medición de tensión V1, V2, V3 |
| Rango de tensión de entrada directa | 18 V AC ... 690 V AC (Fase/fase) |
| 11 V AC ... 400 V AC (Fase/conductor neutro) | |
| Rango de tensión de entrada por convert. externo | 60 V AC ... 2000000 V AC (primario) |
| 60 V AC ... 400 V AC (secundario) | |
| Capacidad de sobretensión | 760 V AC (Fase/fase) |
| Precisión | 0,2 % |
| Consumo de potencia | < 0,5 VA |
| Medición: Corriente | |
| Denominación Entrada | Medición de corriente I1, I2, I3 |
| Corriente de entrada | 1 A (secundario) |
| 5 A (secundario) | |
| Rango de medición | 1 A ... 20000 A (primario) |
| Capacidad de sobrecorriente | 6 A (Imáx) |
| Umbral de respuesta del valor nominal del rango de medición | 10 mA (1 A) |
| 50 mA (5 A) | |
| Precisión | 0,2 % |
| Sobrec. corr. | 50 A, durante 1 s |
| 20 A (4 x IN, constante) | |
| Consumo de potencia | < 0,5 VA |
| Medición: Potencia | |
| Precisión | 0,5 % |
| Energía activa (IEC 62053-22) | Clase 0,5 S |
| Energía reactiva (IEC 62053-23) | Clase 2 |
| ANSI C12.20 | Clase 0,5 S |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Entrada digital según IEC/EN 61131-2 (tipo 3) |
| Cantidad | 1 |
| Señal de entrada tensión | 24 V DC |
| 0 V DC ... 30 V DC | |
| Señal de entrada Corriente | 2 mA ... 15 mA |
| Protección por fusible | 250 mA (rápido) |
| Circuito de protección | Protección contra conexión DC incorrecta (máx. 30 V) |
| Digital | |
| Descripción de la salida | Salida digital según IEC/EN 61131-2 (tipo 3) |
| Cantidad | 1 |
| Señal de salida corriente | ≤ 100 mA |
| Señal de salida tensión | 24 V DC |
| Protección por fusible | 250 mA (rápido) |
| Circuito de protección | Protección contra conexión DC incorrecta (máx. 30 V) |
| Corriente / tensión / alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 10 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Digital E/S / comunicación | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Datos: Interfaz de red | |
| Protocolo de comunicación | Modbus/TCP |
| REST | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 96 mm |
| Altura | 96 mm |
| Profundidad | 73,3 mm |
| 58,3 mm (Profundidad de montaje) | |
| Pasamuros | |
| Anchura | 92 mm (Detalle del cuadro de mandos) |
| Altura | 92 mm (Detalle del cuadro de mandos) |
| Grosor | ≤ 5 mm (Espesor del cuadro de mandos homologado para el montaje) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Carcasa) |
| IP54 (Pantalla con junta (incluida)) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| Datos UL | |
| Modo operativo | Utilización en interiores |
| Normas/especificaciones | IEC 61010-1 |
| IEC 61326-1 | |
| IEC 61557-12 |
| Tipo de montaje | Montaje en panel frontal |
| Posición de montaje | Montaje en panel frontal en horizontal |
| Código de artículo | 2907945 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CMMC21 |
| Clave de producto | CMMC21 |
| GTIN | 4055626260389 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 420 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 384,56 g |
| Número de tarifa arancelaria | 90303900 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n.º CAS: ) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 818a59e0-c99b-42f7-8579-62bd9a8a07e0 |
Productos compatibles
-
EEM-MKT-DRA - Adaptador para carril DIN 2902078
-
PACT MCR-V1-21-44 - Transformador de corriente 2277268
-
PACT MCR-V2- 3015- 60 - Transformador de corriente 2277271
-
PACT MCR-V2- 4012- 70 - Transformador de corriente 2277284
-
PACT MCR-V2- 5012- 85 - Transformador de corriente 2277297
-
PACT MCR-V2- 6015- 85 - Transformador de corriente 2277336
-
PACT MCR-V2-10020-129 - Transformador de corriente 2277378
-
PACT MCR-V3-60 - Transformador de corriente 2277417
Sus ventajas
Medición de energía en tan solo tres pasos gracias a los asistentes de instalación intuitivos
Puesta en servicio y asistencia técnica sencillas gracias a las funciones de servidor web y pantalla inteligentes
Protección de datos mediante la desactivación precisa de interfaces y funciones de configuración de teclas
Rápida integración de sistemas de control y gestión gracias a las soluciones de comunicación y a los servicios digitales orientados al futuro
Descubra cómo se siente este producto virtualmente.
Descubrir equipoPHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)