Con los sistemas de alimentación ininterrumpida TRIO podrá alimentar cargas DC de forma fiable y con ahorro de espacio. Para la puesta en servicio ya no se necesita ninguna red de entrada. Mediante la interfaz USB integrada pueden apagarse fácilmente PCs industriales conectados.
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10
-
Sistema de alimentación ininterrumpida
2907161
TRIO DC UPS con fuente de alimentación integrada, USB (Modbus/RTU), Montaje sobre carril DIN, Conexión push-in, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 10 A. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-67494-ULEAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID de homologación: LR21417906TA-01EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528BSH
ID de homologación: 1025aKC
ID de homologación: R-R-PCK-2907161IECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-67494-ULcUL Listed
ID de homologación: E123528UL listado
ID de homologación: E123528BSH
ID de homologación: 1025aLR
ID de homologación: LR21417906TA-01EAC
ID de homologación: RU-DE.B.00184/20EAC
ID de homologación: RU-DE.B.00184/20KC
ID de homologación: R-R-PCK-2907161DNV
ID de homologación: TAA00000BMNK
ID de homologación: TA26283MNK
ID de homologación: TA26283McUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827cUL Listed
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Ahorro de espacio: módulo SAI y fuente de alimentación unidos en una carcasa
Tiempos buffer largos gracias a la gran selección de acumuladores de energía VRLA
Interfaz USB para la conexión a otros sistemas de control de orden superior, p. ej. PCs industriales
Arranque desde el acumulador de energía incluso sin red de entrada
Posibilidades de uso universales mediante un amplio paquete de homologaciones y un rango de temperatura ampliado
Instalación sencilla con la tecnología de conexión push-in