El SAI QUINT inteligente para su integración en redes industriales consolidadas: sus instalaciones siguen recibiendo corriente en caso de un fallo en la red. El sistema de gestión de la batería con IQ Technology y el cargador de baterías más potente permiten la máxima disponibilidad de la instalación.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40
-
Sistema de alimentación ininterrumpida
2907077
QUINT DC UPS, IQ Technology, Montaje sobre carril DIN, Conexión por tornillo, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC / 40 A, corriente de carga: 5 A
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Funcionamiento DC | |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 18 V DC ... 30 V DC |
| Rigidez dieléctrica máxima | 35 V DC (polaridad protegida) |
| Fusible de entrada interno | no |
| Tensión de red del país típica | 24 V DC |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CC |
| Extracorriente de cierre | ≤ 9 A (≤ 4 ms) |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí |
| Umbral de activación fijo | 22 V DC |
| 30 V DC | |
| Umbral de conexión dinámico | > 1 V / 100 ms |
| Tiempo de conexión | máx. 3 s |
| Tiempo de conexión en funcionamiento en batería (Bat. Start) | 8 s |
| Caída de tensión entrada/salida | 0,5 V DC |
| Absorción de corriente IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 40,1 A |
| Absorción de corriente Imáx (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = máx) | 51,2 A |
| Absorción de corriente INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 50 mA |
| Absorción de corriente ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = máx) | 6,1 A |
| Consumo de potencia PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 965 W |
| Consumo de potencia Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = máx) | 1120 W |
| Consumo de potencia PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 1,3 W |
| Consumo de potencia PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = máx) | 147 W |
| Rendimiento | típ. 98 % |
| Número de salidas | 1 |
| Resistente al cortocircuito | sí |
| Vaciado constante | sí |
| Tiempo de conmutación | 0 ms |
| Potencia disipada | 2,8 W (Funcionamiento en red) |
| 13 W (Funcionamiento en red) | |
| 3,51 W (Servicio de batería) | |
| 16,4 W (Servicio de batería) | |
| Posibilidad de conexión en paralelo UPS | sí, con módulos de desacoplamiento (para aumentar el tiempo buffer y para redundancia) |
| Posibilidad de conexión en serie UPS | no |
| Acumulador de energía, posibilidad de conexión en paralelo | sí, 5 (atención con la protección de cables) |
| Acumulador de energía, posibilidad de conexión en serie | no |
| Funcionamiento en red | |
| Tensión de salida | 24 V DC (UOUT = UIN - 0,5 V DC) |
| Gama de tensión de salida | 18 V DC ... 30 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Corriente de salida IN | 40 A |
| Boost estático (IBoost est.) | 45 A |
| Boost dinámico (IDyn.Boost) | 60 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (15 ms) |
| Potencia de salida POUT (UN, IOUT = IN) | 960 W |
| Potencia de salida POUT (UN, IOUT = Iboost est.) | 1080 W |
| Funcionamiento a batería | |
| Tensión de salida | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| Gama de tensión de salida | 19 V DC ... 32 V DC |
| Corriente de salida IN | 40 A |
| Boost estático (IBoost est.) | 45 A |
| Boost dinámico (IDyn.Boost) | 60 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (15 ms) |
| Potencia de salida POUT (UN, IOUT = IN) | 960 W |
| Potencia de salida POUT (UN, IOUT = Iboost est.) | 1080 W |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| Tensión al final de la carga (con compensación de temperatura) | 25 V DC ... 32 V DC |
| Tensión al final de la carga (configurable) | 27,6 V DC |
| Corriente de carga (configurable) | máx. 5 A |
| Capacidad nominal (sin cargador adicional) | 7 Ah ... 135 Ah |
| Capacidad máx. | 135 Ah |
| Tiempo de carga | 500 min (38 Ah) |
| Tiempo buffer | 33 min (38 Ah) |
| Protección contra descarga total (configurable) | 19,2 V DC |
| Tecnología batería | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION |
| Característica de carga | IU0U |
| IQ-Technology | sí |
| Sensor de temperatura | sí |
| Compensación de temperatura (configurable) | 42 mV/K |
| Entrada | |
| Posición | 1.x |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| rígido (Borna) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexible (Klemme) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico (Borna) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico (Borna) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| AWG (Borna) | 30 ... 10 (Cu) |
| Longitud de pelado (starr/flexibel) | 10 mm (rígido/flexible) |
| Par de apriete (EU) | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
| Forma del accionamiento cabeza de tornillo | Ranura longitudinal L |
| Salida | |
| Posición | 2.x |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| rígido (Borna) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexible (Klemme) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico (Borna) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico (Borna) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| rígido (AWG) (Borna) | 8 ... 6 (Cu) |
| Longitud de pelado (starr/flexibel) | 10 mm (rígido/flexible) |
| Longitud de pelado (Aderendhülse) | 8 mm (Puntera) |
| Par de apriete | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
| Forma del accionamiento cabeza de tornillo | Ranura longitudinal L |
| Señal | |
| Posición | 3.x |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido (Borna) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| flexible (Klemme) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico (Borna) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico (recomendado) | 0,5 mm² (recomendado) |
| flexible con puntera con manguito de plástico (Borna) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| rígido (AWG) (Borna) | 24 ... 16 (Cu) |
| Longitud de pelado (starr/flexibel) | 8 mm (rígido/flexible) |
| Batería | |
| Posición | 4.x |
| Tecnología de conexión | |
| Identificación de polos | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| rígido (Borna) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexible (Klemme) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico (Borna) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| rígido (AWG) | 20 ... 6 (Cu) |
| Longitud de pelado (starr/flexibel) | 10 mm (rígido/flexible) |
| Par de apriete | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
| Forma del accionamiento cabeza de tornillo | Ranura longitudinal L |
| Señalización LED | |
| Tipo de señalización | DC OK (verde) |
| Alarma (rojo) | |
| Modo bat. (amarillo) | |
| SOC (rojo, verde) | |
| Datos (rojo, verde) | |
| Estado de señal Alarm | |
| Identificación de la conexión | 3.2, 3.3 |
| Canal | DO (salida digital) |
| Contacto de conmutación (sin potencial) | OptoMOS |
| Estado (configurable) | Alarma general |
| Condición de estado (configurable) | Umbral de alarma |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V AC/DC |
| Asignación estado-señal | NC (Normally Closed) |
| Capacidad de corriente | máx. 100 mA |
| Indicador de estado LED | rojo (alarma) |
| Estado de señal Bat.-Mode | |
| Identificación de la conexión | 3.4 (+) |
| Canal | DO (salida digital) |
| Salida por semiconductor | MOSFET |
| Estado (configurable) | Bat.-Mode |
| Condición de estado (configurable) | UIN < 18 V DC, UIN > 30 V DC, Bat.-Start |
| Tensión de salida | 19 V DC ... 28 V DC (con buffer) |
| Salida cargable | máx. 20 mA |
| Asignación estado-señal | active - high |
| Potencial de referencia | 3.9 (SGnd, idéntico con 1.2, 2.2, 4.2) |
| Indicador de estado LED | amarillo (modo bat.) |
| Estado de señal Ready | |
| Identificación de la conexión | 3.5 (+) |
| Canal | DO (salida digital) |
| Salida por semiconductor | MOSFET |
| Estado (configurable) | Ready |
| Condición de estado (configurable) | SOC = 100 % |
| Asignación estado-señal | active - high |
| Potencial de referencia | 3.9 (SGnd, idéntico con 1.2, 2.2, 4.2) |
| Indicador de estado LED | verde (estado de carga SOC) |
| Estado de señal Remote | |
| Identificación de la conexión | 3.6 (+) |
| Canal | DI (entrada digital) |
| Estado (configurable) | Desconexión |
| Condición de estado | Nivel bajo |
| Asignación señal - estado | low - active |
| Potencial de referencia | 3.9 (SGnd, idéntico con 1.2, 2.2, 4.2) |
| Indicador de estado LED | verde, intermitente (DC OK) |
| Estado de señal PS Boost | |
| Identificación de la conexión | 3.7 (+) |
| Canal (configurable) | DI (entrada digital) Default, AI (entrada analógica) |
| Estado (configurable) | Corriente de carga reducida |
| Condición de estado | Nivel bajo |
| Asignación señal - estado | low - active |
| Potencial de referencia | 3.9 (SGnd, idéntico con 1.2, 2.2, 4.2) |
| Señal de unidad | I (mA) |
| Estado de señal Bat.-Start | |
| Identificación de la conexión | 3.8 (+) |
| Canal | DI (entrada digital) |
| Condición de estado | Nivel bajo (30 ms) |
| Asignación señal - estado | low - active |
| Potencial de referencia | 3.9 (SGnd, idéntico con 1.2, 2.2, 4.2) |
| Indicador de estado LED | amarillo (modo bat.) |
| Salida de señal 24V DC 20 mA, SGnd | |
| Identificación de la conexión | 3.1 (+), 3.9 (SGnd) |
| Potencial de referencia | 3.9 (SGnd, idéntico con 1.2, 2.2, 4.2) |
| Tipo de producto | SAI DC |
| Familia de productos | QUINT DC UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1980000 h (25 °C) |
| > 1205000 h (40 °C) | |
| > 604200 h (60 °C) | |
| Directiva de protección del medio ambiente | Directiva RoHS 2011/65/UE |
| WEEE | |
| Reach | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (sin PE) |
| Categoría de sobretensión (EN 61010-1) | II (≤ 4000 m) |
| Categoría de sobretensión (IEC 61010-2-201) | II (≤ 4000 m) |
| Grado de polución | 2 |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Tiempo | 126720 h |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 47 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 125 mm |
| Profundidad (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN)) | 125 mm (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN)) |
| Dimensiones del artículo con montaje alternativo | |
| Anchura | 123 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 49 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda (activo) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| Distancia de montaje derecha/izquierda (pasivo) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50 %) |
| Distancia de montaje derecha/izquierda (activo, pasivo) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| Distancia de montaje arriba/abajo (activo) | 50 mm / 50 mm (POut ≥50 %) |
| Distancia de montaje arriba/abajo (pasivo) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50 %) |
| Distancia de montaje arriba/abajo (activo, pasivo) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50 %) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | Sobre carril horizontal NS 35/7,5 y NS 35/15 según EN 60715 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (carcasa / bornes) | V0 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Ejecución del capuchón | Acero inoxidable X6Cr17 |
| Ejecución de los elementos laterales | Aluminio AlMg3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
| Altura de fijación | ≤ 4000 m |
| Clase de clima | 3K3 (EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | 2,3g |
| Tensión mínima de protección con aislamiento seguro | |
| Denominación de norma | Tensión mínima de protección con aislamiento seguro |
| Normas/disposiciones | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Homologación UL | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| Homologación UL | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| Homologación UL | |
| Marcado | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Marcado | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Marcado | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
| CSA | |
| Marcado | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CB Scheme | |
| Marcado | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 | |
| DNV | |
| Marcado | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
| Observación | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Resistencia a interferencias | Inmunidad a interferencias según EN 61000-6-1 (uso doméstico), EN 61000-6-2 (uso industrial) y EN 61000-6-5 (instalaciones de conmutación), IEC/EN 61850-3 (suministro de energía) |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | Norma básica complementaria EN 61000-6-5 (inmunidad a interferencias), IEC/EN 61850-3 (suministro de energía) |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 8 kV (Severidad del ensayo 4) |
| Descarga en el aire | 15 kV (Severidad del ensayo 4) |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 20 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Gama de frecuencias | 1 GHz ... 6 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Gama de frecuencias | 1 GHz ... 6 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Salida | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Señal | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Observación | Criterio B |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Entrada/salida/señal | asimétrico |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
| Campo magnético con frecuencia de la técnica de la energía | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-8 |
| Frecuencia | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Intensidad del campo de prueba | 100 A/m |
| Texto adicional | 60 s |
| Observación | Criterio A |
| Frecuencia | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Gama de frecuencias | 50 Hz ... 60 Hz |
| Intensidad del campo de prueba | 1 kA/m |
| Texto adicional | 3 s |
| Frecuencia | 0 Hz |
| Intensidad del campo de prueba | 300 A/m |
| Texto adicional | DC, 60 s |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Código de artículo | 2907077 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CMUI43 |
| Clave de producto | CMUI43 |
| GTIN | 4055626170053 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 736,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 549 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764ABS
ID de homologación: 23-2416092-PDADNV
ID de homologación: TAA00001YDRINA
ID de homologación: ELE382621XGLR
ID de homologación: LR21417906TA-01NK
ID de homologación: TA26283MBV
ID de homologación: 69394/A1 BVKC
ID de homologación: R-R-PCK-2907077cUL Listed
ID de homologación: E123528UL listado
ID de homologación: E123528ABS
ID de homologación: 23-2416092-PDABV
ID de homologación: 69394/A1 BVNK
ID de homologación: TA26283MRINA
ID de homologación: ELE382621XGLR
ID de homologación: LR21417906TA-01EAC
ID de homologación: RU-DE.B.00184/20EAC
ID de homologación: RU-DE.B.00184/20KC
ID de homologación: R-R-PCK-2907077DNV
ID de homologación: TAA00001YDcUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827cUL Listed
ID de homologación: E199827| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 839f657e-9ce2-4700-be6f-2da74178cb63 |
Productos compatibles
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Módulo de batería 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Módulo de batería 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Módulo de batería 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Módulo de batería 1354641
-
UPS-BAT/PB/24DC/110AH - Módulo de batería 1474660
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Módulo de batería 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Módulo de batería 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Módulo de batería 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/189WH - Módulo de batería 1460922
-
UPS-BAT/LI/24DC/284WH - Módulo de batería 1460923
-
UPS-BAT/LI/24DC/716WH - Módulo de batería 1584577
Sus ventajas
Integración sencilla en redes mediante interfaces PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® y USB
Evaluación de State of Health (SOH) y State of Charge (SOC) mediante el sistema de gestión de la batería inteligente (BMS)
Detección automática de las capacidades y tecnologías de la batería (VRLA, WTR, LI-ION)
Monitorización de la corriente y tensión de salida así como conexión y desconexión manuales de la instalación
La SFB Technology activa de forma selectiva los fusibles automáticos estándar. Los consumidores conectados en paralelo siguen operando
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)