TTC-6-2-24DC-PT - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2906806

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Protección contra sobretensiones para señales de medición dependientes de resistencia. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Detalles de producto









Sus ventajas

Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Instalación rápida y sin herramientas de los equipos de protección contra sobretensiones gracias a la tecnología de conexión push-in
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida