QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/SC - Fuente de alimentación
2904597

Fuentes de alimentación conmutadas de primario QUINT POWER, Conexión por tornillo, Montaje sobre carril DIN, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 1,3 A, ajustable desde 24 V DC ... 28 V DC

Detalles de producto









Sus ventajas

Arranque de cargas difíciles mediante boost dinámico
El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de fallos
Elevado rendimiento y larga vida útil con baja potencia disipada y calentamiento reducido
Ahorro de espacio en el armario de control mediante una construcción estrecha y plana
Libre elección entre conexión push-in y conexión por tornillo