Fuentes de alimentación UNO POWER: funcionalidad básica compacta
Las fuentes de alimentación compactas UNO POWER son la solución perfecta para cargas hasta 150 W gracias a su alta densidad de potencia especialmente en cajas de distribución compactas. Las fuentes de alimentación están disponibles en diferentes clases de potencia y anchos de construcción. Con su alto rendimiento y las reducidas pérdidas en marcha en vacío, obtendrá una alta eficiencia energética.
UNO-PS/1AC/24DC/150W
-
Fuente de alimentación
2904376
Fuentes de alimentación conmutadas de primario UNO POWER, Conexión por tornillo, Montaje sobre carril DIN, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 6,25 A, ajustable desde 24 V DC ... 28 V DC
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: FILE E 214596IECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-42308-ULEAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: FILE E 123528EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL2-021199EAC
ID de homologación: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje flexible gracias al encaje sencillo en el carril DIN
Más espacio en el armario de control con hasta un 20 % más de densidad de potencia
Máxima eficiencia energética con rendimientos por encima del 90 % y pérdidas en vacío sumamente bajas, por debajo de 0,3 W
Instalación en el exterior mediante un amplio rango de temperatura de -25 °C ... 70 °C