ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9 - Arrancador de motor híbrido
2903918

Controlador de arranque híbrido para arrancar motores 3~ AC de hasta 500 V AC y 9 A de corriente de salida, con tensión de control de 24 V DC, desconexión por sobrecarga ajustable, función de parada de emergencia hasta SIL 3/PL e y conexión push-in.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Anchura 22,5 mm
Nivel de seguridad según IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Ahorro de cableado
Ahorro de espacio
Larga vida útil
Puentes inserc. bucle trifásico
Corriente ajustable para función de bimetal
Conmutación sin desgaste