ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-2 - Arrancador de motor híbrido
2903910

Controlador de arranque híbrido para invertir motores 3~ AC de hasta 500 V AC y 2,4 A de corriente de salida, con tensión de control de 24 V DC, desconexión por sobrecarga ajustable y conexión push-in.

Detalles de producto









Sus ventajas

Anchura 22,5 mm
Ahorro de cableado
Ahorro de espacio
Larga vida útil
Puentes inserc. bucle trifásico
Corriente ajustable para función de bimetal
Conmutación sin desgaste