PSR-SCP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B
-
Relé de seguridad
2903260
Relé de seguridad multifuncional para parada de emergencia, puertas de protección y rejillas fotoeléctricas hasta SIL 3, Cat. 4, PL e, activación monitorizada automática o manualmente, 4 contactos NA, 3 funciones de seguridad, 2 niveles de desconexión, bornes de tornillo enchufables
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Relé de seguridad |
| Aplicación | Parada de emergencia |
| Puerta de protección | |
| Rejilla fotoeléctrica | |
| Interruptor magnético | |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 3 W |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | 4 kV / aislamiento básico (separación segura, aislamiento reforzado y 6 kV entre el circuito de entrada, los circuitos de habilitación y los circuitos de seguridad 1 (13/14, 23/24) y el circuito de seguridad 2 (43/44, 53/54)). |
| Generalidades | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,85 ... 1,1 |
| Corriente de entrada típica a UN | 125 mA (con relé excitado) |
| 55 mA (Activación bicanal 24 V / 0 V + máx. 200 mA (salidas de aviso 32/62) con relé no activado) | |
| Absorción de corriente | típ. 5 mA (Entradas Imax/Ix) |
| 20 mA (en el momento de conexión) | |
| Tensión en el circuito de entrada, de arranque y de retorno | 24 V -15 % / +10 % (primer canal: 24 V; segundo canal: 0 V) |
| Tiempo de filtro | máx. 1,5 ms (Ancho de impulso de prueba; para todas las entradas equivalentes) |
| min. 7,5 ms (Tasa de impulso de prueba; para todas las entradas equivalentes) | |
| Tiempo de reacción típico | 175 ms (puesta en marcha monitorizada / manual) |
| 250 ms (arranque automático) | |
| Tiempo típico de excitación con Us | 250 ms (con activación por A1) |
| Tiempo típico de apertura | 25 ms (con activación a través de S11/S12 y S21/S22) |
| 20 ms (con activación por A1) | |
| Simultaneidad | ∞ |
| Tiempo de recuperación | 1 s (Tiempo a disponibilidad tras activar circuitos de sensores: 100 ms) |
| Frecuencia de conmutación máxima | 0,5 Hz |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 100 Ω |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
| Indicación de estado | 5 x LED (verdes) |
| Tipo de conmutación del contacto | 4 circuitos de disparo |
| 2 salidas de aviso de semiconductores | |
| Material del contacto | AgCuNi, +0,2 ... 0,4 µm Au |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Tensión mínima de activación | 10 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 6 A (contacto abierto) |
| máx. 100 mA (Salida de aviso (24 V DC)) | |
| Corriente de conexión máxima | 6 A |
| Corriente mínima de cierre | 10 mA |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22+ I32+ I42) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
| 66 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
| 66 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
| 100 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
| 144 W (24 V DC, t = 0 ms) | |
| Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 43 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| Potencia de ruptura mínima | 0,1 W |
| Capacidad de ruptura (360 operaciones por hora) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
| Capacidad de ruptura (3 600 operaciones por hora) | 3 A (15 AC; 230 V) |
| Fusible de salida | 6 A gL/gG NEOZED (contacto abierto) |
| 4 A gL/gG NEOZED (para aplicaciones de baja demanda) |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 112,2 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de paro (EN 60204-1) | 0 (según EN 60204-1) |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 3 A AC15; 8760 operaciones/año) |
| Datos técnicos de seguridad: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 45 °C (ver curva derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 2903260 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNA191 |
| Clave de producto | DNA191 |
| GTIN | 4046356729246 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 298,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 99,99 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
3 funciones de seguridad en un solo equipo
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,5 mm
No es necesario configurar el software
También disponible con conexión push-in
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)