Fuentes de alimentación TRIO POWER con funcionalidad estándar
La línea de fuentes de alimentación TRIO POWER con conexión push-in se ha perfeccionado para el uso en la construcción de maquinaria. Todas las funciones y la construcción con ahorro de espacio de los módulos monofásicos y trifásicos se han adaptado de forma óptima a los elevados requisitos. Bajo condiciones ambientales exigentes, las unidades de red extremadamente robustas eléctrica y mecánicamente garantizan la alimentación fiable de todos los consumidores.
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10
-
Fuente de alimentación
2903154
Fuente de alimentación conmutada en primario TRIO POWER con conexión push-in para el montaje sobre carril DIN, entrada: trifásica, salida: 24 V DC/10 A
Detalles de producto
| Funcionamiento AC | |
| Estructura de la red | Red en estrella |
| Margen de tensión nominal de entrada | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC | |
| Rango de tensión de entrada | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 % | |
| Margen de tensión de entrada AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| Tensión de red del país típica | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
| Extracorriente de cierre | ≤ 26 A (típico) |
| Integral de corriente de irrupción (I2t) | ≤ 0,3 A2s |
| Gama de frecuencias AC | 50 Hz ... 60 Hz |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | típ. 10 ms (400 V AC) |
| típ. 20 ms (500 V AC) | |
| Absorción de corriente | 3x 0,6 A (400 V AC) |
| 3x 0,6 A (500 V AC) | |
| 2x 1,1 A (400 V AC) | |
| 2x 1,1 A (500 V AC) | |
| Potencia nominal absorbida | 451,7 VA |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones transitorias; Varistor |
| Factor de potencia | 0,58 |
| Tiempo de conexión típico | < 1 s |
| Fusible de entrada | 3,15 A (interno (protección de aparato), lento) |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 6 A ... 16 A (Característica B, C, D, K) |
| Corriente de derivación a tierra (PE) | < 3,5 mA |
| < (550 V AC, 60 Hz) | |
| Rendimiento | > 91,7 % (con 400 V AC y valores nominales) |
| típ. 91,4 % (480 V AC) | |
| Característica de salida | U/I with dynamic load reserve |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC ±1 % |
| Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, limitado por constante de potencia) |
| Corriente nominal de salida (IN) | 10 A |
| Boost dinámico (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
| Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Desviación de regulación | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Cambio de carga dinámico 10 ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
| Ondulación residual | ≤ 20 mVPP |
| Resistente al cortocircuito | sí |
| Vaciado constante | sí |
| Potencia de salida | 240 W |
| 360 W (5 s) | |
| Disipación máxima de circuito abierto | < 1,1 W (400 V AC) |
| Disipación de carga nominal máxima | < 22 W (480 V AC) |
| Tiempo de ascenso | ≤ 120 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para redundancia y aumento de potencia |
| Posibilidad de conexión en serie | Sí |
| Señal: DC OK | |
| Corriente de carga constante | 100 mA |
| Señal relé 13/14 | |
| Por defecto | cerrado |
| Digital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 4 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Monofilar/punto de embornaje flexible con puntera mín. | 0,2 mm² |
| Monofilar/punto de embornaje flexible con puntera máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 4 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Monofilar/punto de embornaje flexible con puntera mín. | 0,2 mm² |
| Monofilar/punto de embornaje flexible con puntera máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Señal | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
| Monofilar/punto de embornaje flexible con puntera mín. | 0,2 mm² |
| Monofilar/punto de embornaje flexible con puntera máx. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Tipo de señalización | LED |
| Contacto de señal sin potencial | |
| Salida de señal: Indicación de estado LED | |
| Denominación Señalización | DC OK |
| Indicación de estado | LED |
| Color | verde |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| Número de fases | 3 |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 3 kV AC (ensayo de tipo) |
| 1,5 kV AC (Ensayo individual) |
| Tipo de producto | Fuente de alimentación |
| Familia de productos | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2100000 h (25 °C) |
| > 1200000 h (40 °C) | |
| > 590000 h (60 °C) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | I (en armario de control cerrado) |
| Categoría de sobretensión (EN 62368-1) | II (≤ 2000 m) |
| Grado de polución | 2 |
| Anchura | 42 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 160 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), vertical 50 mm |
| Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
| Con pintura de protección | no |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (carcasa / bornes) | V0 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Ejecución de las carcasas | Aluminio (AlMg3) |
| Ejecución del capuchón | Policarbonato |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
| Altura de fijación | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (según IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. | |
| Aplicaciones para trenes | EN 50121-4 |
| Norma - Limitación de corrientes armónicas de la red | EN 61000-3-2 |
| Norma - Seguridad eléctrica | IEC 62368-1 (SELV) |
| Norma - Tensión baja de protección | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Norma - Separación segura | DIN VDE 0100-410 |
| Norma de seguridad de transformadores | EN 61558-2-16 (solo líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire) |
| Homologaciones UL | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Conformidad/Homologaciones | |
| SIL según IEC 61508 | 0 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emisiones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (clase B) | |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 (EN 55022) |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 4) |
| Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 4) |
| Observación | Criterio A |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Gama de frecuencias | 1 GHz ... 2 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Gama de frecuencias | 2 GHz ... 3 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 3 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 6 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 1, asimétrica) | |
| Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 1, simétrica) |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Entrada/salida | asimétrico |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Código de artículo | 2903154 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CMPO33 |
| Clave de producto | CMPO33 |
| GTIN | 4046356960953 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.040 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 862 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID de homologación: E211944IECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-44806-A1-M1-ULEAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528DNV
ID de homologación: TAA00000BMIECEE CB Scheme
ID de homologación: DE/PTZ/0037/A1EAC
ID de homologación: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n.º CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1cb8a52b-f9b3-4e8b-a8e6-7b014a12c52e |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 15,5 kg CO2e |
Productos compatibles
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - Distribuidor de potencial 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - Distribuidor de potencial 2903798
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2906032
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 2905230
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 2907925
-
CMU-DC-20A-S/UDM - Monitorización de corriente 1761792
Sus ventajas
Ahorro de tiempo y costes con la conexión push-in y la construcción estrecha
Aumento de la disponibilidad de la instalación con un boost dinámico con un 150 % de la corriente nominal durante 5 segundos
Máxima flexibilidad gracias al amplio rango de temperatura de -25 °C a +70 °C y arranque del equipo a -40 °C
Diseño robusto
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)