FL MC EF WDM-SET SC - Convertidor de fibra óptica
2902660

Set de adaptador fibra óptica, provisto de aparatos modelo A y aparatos modelo B, para la transmisión dúplex de 10/100Base-T(X) a fibra de vidrio Simplex individual con tecnología WDM (Wavelength Division Multiplex). Conexión SC Simplex de fibra óptica (1550/1310 nm)

Detalles de producto










Productos compatibles



Sus ventajas

Juego de equipos para el funcionamiento con una fibra
Comunicación dúplex con una sola fibra
Alcance transmisión hasta 38 km
Autonegotiation
Conmutación MDI/MDI-X automática
Funciones Link Fault Pass Through (LFPT) y Far End Fault (FEF) para un control de conexión sencillo
10/100 Mbits/s
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL