MINI MCR-2-POT-UI - Convertidor de posición de potenciómetro
2902016

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Convertidor de posición de potenciómetro configurable con técnica de conexión enchufable para la conexión de potenciómetros de 0 Ω ... 100 Ω a 0 kΩ ... 100 kΩ. Configurable a través del interruptor DIP o del software. Técnica de conexión por tornillo, configuración estándar

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles