ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2 - Arrancador de motor híbrido
2900543

Controlador de arranque híbrido para arrancar motores 3~ AC de hasta 500 V AC y 2,4 A de corriente de salida, con una tensión de control de 24 V DC, disyuntor de sobrecarga ajustable y conexión por tornillo.

Detalles de producto









Sus ventajas

Anchura 22,5 mm
Conmutación sin desgaste
Ahorro de espacio
Ahorro de cableado
Larga vida útil
Puentes inserc. bucle trifásico
Corriente ajustable para función de bimetal