ELR H5-SC- 24DC/500AC-9 - Arrancador de motor híbrido
2900538

Controlador de arranque híbrido para invertir motores 3~ AC de hasta 500 V AC y 9 A de corriente de salida, con una tensión de control de 24 V DC y conexión por tornillo.

Detalles de producto









Sus ventajas

Anchura 22,5 mm
Ahorro de cableado
Ahorro de espacio
Larga vida útil
Puentes inserc. bucle trifásico
Conmutación sin desgaste