PLC-RPT- 12DC/21
-
Módulo de relés
2900316
PLC-INTERFACE, consta de un borne de base PLC-BPT.../21 con conexión Push-in y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para montaje sobre carril DIN NS 35/7,5, 1 contacto inverso, tensión de entrada 12 V DC
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Para tensiones superiores a 250 V (L1, L2, L3) hay que insertar el placa separadora PLC-ATP entre bornes iguales de módulos contiguos. Un puenteado de potencial se efectúa en este caso con FBST 8-PLC... o FBST 500.... |
| Tipo de producto | Módulo de relés |
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Aplicación | Universal |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 10.06.2026 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,18 W |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
| Propiedades de aislamiento: Bobina/contacto | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| Resistencia a la tensión transitoria nominal | 6 kV |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 3 |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de entrada UN | 12 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 9,7 V DC ... 16,8 V DC (20 °C) |
| Tensión nominal (Relé electromecánico acoplado) | 12 V DC |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
| Accionamiento (polaridad) | polarizado |
| Corriente de entrada típica a UN | 15,3 mA |
| Tiempo de reacción típico | 5 ms |
| Tiempo típico de apertura | 8 ms |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones; Diodo de libre circulación | |
| Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgSnO |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC (Para tensiones superiores a 250 V (L1, L2, L3) hay que insertar el placa separadora PLC-ATP entre bornes iguales de módulos contiguos. Un puenteado de potencial se efectúa en ese caso con FBST 8-PLC...o...FBST 500...) |
| Tensión mínima de activación | 5 V (100 mA) |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Corriente de conexión máxima | 10 A (4 s) |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA (12 V) |
| Corriente de cortocircuito | 200 A (corriente de cortocircuito condicionada) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 140 W (con 24 V DC) |
| 20 W (con 48 V DC) | |
| 18 W (con 60 V DC) | |
| 23 W (con 110 V DC) | |
| 40 W (con 220 V DC) | |
| 1500 VA (con 250 V AC) | |
| Fusible de salida | 4 A gL/gG NEOZED |
| Capacidad de ruptura | 2 A (Con 24 V, DC13) |
| 0,2 A (Con 110 V, DC13) | |
| 0,1 A (Con 220 V, DC13) | |
| 3 A (Con 24 V, AC15) | |
| 3 A (con 120 V, AC15) | |
| 3 A (Con 230 V, AC15) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Puntera individual) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Puntera TWIN) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 94 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Relé) | RT III (Relé) |
| Índice de protección (Zócalo de relé) | IP20 (Zócalo de relé) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | TAE0000196 |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibración | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
| Normas/especificaciones | IEC 60947-5-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2900316 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DK62A6 |
| Clave de producto | DK62A6 |
| GTIN | 4046356506984 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 35,27 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 32,12 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: ) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 019a4f2f-1e85-4293-98ce-0c7f495d4552 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,446 kg CO2e |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
PLC-FA-5X20 - Adaptador para fusibles 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adaptador para fusibles 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adaptador para fusibles 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tira de cinta Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
REL-MR- 12DC/21 - Relé individual 2961150
Sus ventajas
Construcción estrecha
Conexión eficiente al cableado de sistema mediante adaptador V8
Relés estancos RT-III
Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Puentes enchufables funcionales
Circuito de entrada y antiparasitario integrado
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)