ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY - Caja para electrónica
2869362

Caja para carril DIN, Carcasa completa con pasador de metal, diseño superplano, sin rendijas de ventilación, anchura: 22,6 mm, altura: 85 mm, profundidad: 69,55 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Fácil montaje
Disponible en las anchuras de 6,2 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Tapa frontal transparente giratoria