PCO 22,5-L KMGY - Conectores de potencia
2201685

Conector de potencia para caja ME MAX, ancho de construcción 22,5 mm, 2 polos, uso para la transmisión de una corriente total de hasta 42 A con 60 V DC.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Distribuir elevadas corrientes entre los módulos
Montaje y desmontaje de los módulos en combinación
La simplificación del cableado del sistema de equipos ahorra costes