MACX MCR-SL-RPSSI-I
-
Acondicionador de señal de alimentación
2865955
Acondicionador de señal de entrada y de alimentación, con transparencia HART. Transmite señales de 0/4-20 mA alimentadas o activas a una carga (activa o pasiva). Separación galvánica de 3 vías, SIL 2 según IEC 61508.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Acondicionador de señal de alimentación |
| Familia de productos | MACX Analog |
| Aplicación | Entrada analógica |
| Número de canales | 1 |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,65 W (20 mA, 250 Ω) |
| Comportamiento de transmisión de señales | In = Out |
| Respuesta gradual (10-90%) | < 200 µs (con salto de 4 mA ... 20 mA, carga 600 Ω) |
| < 600 µs (con salto de 0 mA ... 20 mA, carga 600 Ω) | |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,01 %/K |
| Error de transmisión máximo | < 0,1 % (Del valor final 20 mA) |
| Error de transmisión típico | < 0,05 % (Del valor final 20 mA) |
| Separación galvánica | |
| Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Vrms |
| Aislamiento | Separación segura |
| Separación galvánica Entrada/salida IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 265 Vrms |
| Separación galvánica Entrada/alimentación IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 265 Vrms |
| Separación galvánica Salida/alimentación IEC/EN 60079-7 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-7 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 265 Vrms |
| Alimentación | |
| Denominación | Func. amplificador sep. alimentador |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente máxima | < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Potencia disipada | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| Consumo de potencia (Salida activa) | < 1,8 W (20 mA / 1000 Ω) |
| < 1,3 W (20 mA / 250 Ω) | |
| Alimentación | |
| Denominación | Func. amplificador sep. |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente máxima | < 44 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Potencia disipada | < 0,75 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 0,65 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| Señal: Func. amplificadores separador alimentador | |
| Descripción de la entrada | Entrada activa de corriente |
| Número de entradas | 1 |
| Señal de entrada | Corriente |
| Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Limitación de corriente | 25 mA |
| Tensión de alimentación para transmisor | > 21,5 V (20 mA) |
| > 20,8 V (24 mA) | |
| Área de señal de sobrecarga/infracarga | 0 mA ... 24 mA (Rango de transmisión ampliado para diagnósticos) |
| Señal: Func. amplificador sep. | |
| Descripción de la entrada | Entrada pasiva de corriente |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Caída de tensión | < 3,5 V (en modo de amplificador de separación de entrada) |
| Área de señal de sobrecarga/infracarga | 0 mA ... 24 mA (Rango de transmisión ampliado para diagnósticos) |
| Señal: Func. amplificadores separador alimentador | |
| Descripción de la salida | Salida de corriente (activa y pasiva) |
| Número de salidas | 1 |
| Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA (activo) |
| 4 mA ... 20 mA (pasivo, tensión de fuente ext. 14 V ... 26 V) | |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 1000 Ω (20 mA) |
| < 825 Ω (24 mA) | |
| Ondulación de salida | < 20 mVef. |
| Comportamiento de salida en caso de fallo | 0 mA (Rotura de cable en la entrada) |
| ≥ 22,5 mA (Cortocircuito de línea en la entrada) | |
| Área de señal de sobrecarga/infracarga | 0 mA ... 24 mA (Rango de transmisión ampliado para diagnósticos) |
| Señal: Func. amplificador sep. | |
| Descripción de la salida | Salida de corriente (activa y pasiva) |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA (activo) |
| 4 mA ... 20 mA (activo) | |
| 0 mA ... 20 mA (pasivo, tensión de fuente ext. 14 V ... 26 V) | |
| 4 mA ... 20 mA (pasivo, tensión de fuente ext. 14 V ... 26 V) | |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 1000 Ω (20 mA) |
| < 825 Ω (24 mA) | |
| Ondulación de salida | < 20 mVef. |
| Comportamiento de salida en caso de fallo | 0 mA (Rotura de cable en la entrada) |
| 0 mA (Cortocircuito de línea en la entrada) | |
| Área de señal de sobrecarga/infracarga | 0 mA ... 24 mA (Rango de transmisión ampliado para diagnósticos) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Conector hembra de pruebas | |
| Diámetro máx. | 2 mm |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Comunicación de datos (bypass) | |
| Función HART | Transparencia HART |
| Protocolos soportados | HART |
| Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,5 mm |
| Altura | 112,5 mm |
| Profundidad | 113,7 mm |
| Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C (Posición de montaje discrecional) |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Rango de utilización superior (≤ 2000 m) | |
| Altitud | ≤ 2000 m (Los datos técnicos se refieren a altitudes ≤2000 m sobre el nivel del mar. Para altitudes >2000 m sobre el nivel del mar, consulte la hoja de características.) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP (Alimentación, entrada/salida) |
| Rango de utilización superior (≤ 3000 m) | |
| Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Derating) | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 190 V AC (Alimentación, entrada/salida) |
| 110 V DC (Alimentación, entrada/salida) | |
| Rango de utilización superior (≤ 4000 m) | |
| Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Derating) | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 V AC/DC (Alimentación, entrada/salida) |
| Rango de utilización superior (≤ 5000 m) | |
| Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Derating) | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 V AC/DC (Alimentación, entrada/salida) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Observación | Adicionalmente EN 61326 |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF08ATEX2865955X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Marcado | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Certificado | PxCIF21UKEX2865955X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx BVS 08.0016X |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | 2022122304115127 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 61010 Listed |
| UL 508 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | 2 |
| Certificado | IN-AT-AS-MRL-2300149 |
| Systematic Capability | |
| Marcado | 3 |
| INMETRO | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | DNV 18.0136 X |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| GB Standard | |
| Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2865955 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DK1111 |
| Clave de producto | DK1111 |
| GTIN | 4046356448314 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 181 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 126 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 392e4901-0ff2-42fd-ace8-506650da0614 |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Conector de bus para carril DIN 1136500
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
GW HART USB MODEM - Adaptador para cable 1003824
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Soportes modulares 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Soportes modulares 2902932
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tapón ciego 1831016
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
Sus ventajas
Posibil. aliment. energía a través conect. carril DIN
Hasta SIL 2 según EN 61508
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Separación galvánica de 3 vías
Punto embornaje con resistencia 250 Ω para aumentar impedancia HART en sistemas baja resistencia
Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in), con hembras conexión integradas para comunicadores HART
Envío bidireccional de señales de comunicación HART digitales
Salida: 0/4 mA ... 20 mA (activa o pasiva)
Entrada: 0/4 mA ... 20 mA (alimentada o no alimentada)
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)