MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP - Bloque de control de válvulas
2865492

Bloque de control de válvulas Ex i. Para la activación con seguridad intrínseca de válvulas magnéticas Ex i, componentes de alarma o LEDs instalados en la zona Ex. Limitación de corriente a 25 mA. Para gases hasta el grupo IIC, alimentados en bucle, separación galvánica, SIL 3. Conexión por tornillo.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Mecánicamente compatible con conector para carriles simétricos
Diferentes curvas características de salida compatibles con las válvulas magnéticas usuales
Loop-powered: la energía requerida se alimenta por la señal de activación del lado de entrada
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Hasta SIL 3 según IEC 61508
Separación galvánica de 2 vías
Salida:[Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
Entrada: 19,2 V DC … 30 V DC