MINI MCR-SL-I-I - Acondicionador de señal de entrada
2864406

Amplificador de separación de 3 vías, para la separación galvánica de señales analógicas, con conexión por tornillo, señal de entrada: 0(4) mA ... 20 mA, señal de salida: 0(4) mA ... 20 mA

Detalles de producto









Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Alternativa económica a amplificador de separación configurable
Consumo de potencia mínimo
Separación de 3 vías
Amplificador separador muy compacto para separadorración galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales analóg. normalizadas
Combinaciones fijas de señales