PT 4-24DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones
2839240

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Protección enchufable PT con circuito de protección para un circuito de señales de cuatro conductores sin potencial de tierra. Tensión nominal: 24 V DC

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia